Filter
3D Search
2D search
Farge
Kataloger
Sammenligning
NO
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skissesøk
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Lagre filen her
eller
Valg av fil
Click & Paste
Filformater som støttes:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
LABRA
Overflate
Panton Flat NT vanntett
LABRA
Overflate
Panton Flat NT vanntett
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Y390D45MW
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
NO
Reset filters
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
navn
NAME
type kilde
TYPE_OF_SOURCE
antall kilder
NUMBER_OF_SOURCES
fargetemperatur - kilde
COLOR_TEMP____SOURCE
fargegjengivelse / SDCM
COLOR_RENDERING___SDCM
energiklasse av kilde
ENERGY_CLASS_OF_SOURCE
kildens levetid
SOURCE_LIFESPAN
kraft, flyt
POWER__FLUX
optikk, UGR
OPTIC__UGR
beskyttelse mot inntrengning
INGRESS_PROTECTION
beskyttelsesklasse
PROTECTION_CLASS
Strømforsyning
POWER_SUPPLY
1
Y390D45MW
Panton Flat NT vanntett
LED
1
2700K
CRI90
G
50000h
10W 534lm
82° - 33UGR
IP65
I
230 V 50/60 Hz
Vis komprimert visning (1 produkt)
Informasjon om deler
Lignende deler
Request for quote (RFQ)
LABRA
- Panton Flat NT vanntett
Order number
Y390D45MW
Siste endring
13.02.2025 12:41:42
Enhet
Nøkkelord
Flat
NT
Overflate
Panton
vanntett
Klassifiseringer
CNS
CNSERPBASE Object Properties